??
Selección de modelo CAD
K1341.05201313
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1341 - Bisagras de acero inoxidable
Lista de materiales
K1341.05201313
BESTKIPP
Referencia
K1341.05201313
MATERIAL
Material
acero inoxidable
W
Ángulo de giro
°
A
Longitud total
40 mm
A1
Separación
12.5 mm
A2
Separación
12.5 mm
A3
Longitud
20 mm
A4
Longitud
20 mm
B
Anchura total
40 mm
B2
Separación
25 mm
B3
Separación
7.5 mm
D1
Diámetro
5.2 mm
D2
Diámetro
4 mm
H
Altura
5 mm
H1
Altura total
9.0 mm
TRAG
Capacidad de carga
2500 N
GEW
Poids
0.0586 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245328833
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions